Danfoss logo
Solenoid valve, EV220A_042U406032

Mágnesszelep, EV220A, Funkció: NO, G, 1/2, 2.5 m³/h, MIX

042U406032

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Tanúsítvány: CE, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Javasolt csere: 042N1278, 042N7601, 042U6112

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásNyitott
Alkatrészprogram neveEV220A
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Becsült nyitási idő, víz [ms]60 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]300 ms
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/2
Csomagolási formátumIpari csomag
Cv érték [gal/min]2.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.KésescsatlakozóDIN 43650-A
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyadék csoport1
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióNO
Fúvóka mérete [mm]12.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]1/2 in
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]122 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]100 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]0 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]212 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]32 °F
KözegjavaslatokOil,Comp.Air,Vacuum
Kv érték [m³/h]2.500 m³/h
Material DescriptionValve EV220A 12B G 12F NO000 AM230C
Max. közegviszkozitás [cSt]50 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]50.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]725 psig
Maximális tesztnyomás [bar]25.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]363.0 psig
MeghajtóA
Meghajtó rendszer [mm]9.0 mm
Meghajtómérete9 mm
Meghajtómérete [in]0.35 in
Megjegyzések a közegtűréshezVíz max. 60°C/140 °F
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
MűködésSzervo-vezérlésű (membrán)
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]10.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.300 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]145.038 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]4.351 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dosszié terméknévValve EV220A
SpecifikációkulcsEV220A 12B G 12F NO000 AM230C
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]230 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]230 V
Tekercs típusAM
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz9.5 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz6.5 W
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV220A
TípusjelölésEV220A 12
Több módszer2/2
Tömítés anyagaMIX
VédettségIP00

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.659 Kilogramm
Nettó súly0.583 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.777 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423240937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm