Mágnesszelep, EV220A, Funkció: NC, G, 1, 7 m³/h, FKM
042U4043
Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector
Javasolt csere: 042U4623
042U4043
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás | Nyitott |
| Alkatrészprogram neve | EV220A |
| Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| Becsült nyitási idő, víz [ms] | 200 ms |
| Becsült zárási idő, víz [ms] | 500 ms |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csatlakozás anyaga | Sárgaréz |
| Csatlakozás belső/külső | Belső |
| Csatlakozás típusa | G |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Cv érték [gal/min] | 8.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Folyadék csoport | 1 |
| Funkció | NC |
| Fúvóka mérete [mm] | 22.00 mm |
| Fúvóka mérethányadosa [in] | 7/8 in |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Környezeti hőmérséklet [°C] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] | 122 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 100 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | 0 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 212 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 32 °F |
| Közegjavaslatok | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Kv érték [m³/h] | 7.000 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | EV220A 22B G 1F NC000 |
| Max. közegviszkozitás [cSt] | 50 cSt |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 10.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 145 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] | 15.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 217.5 psig |
| Meghajtó | A |
| Meghajtó rendszer [mm] | 9.0 mm |
| Meghajtómérete | 9 mm |
| Meghajtómérete [in] | 0.35 in |
| Megjegyzések a közegtűréshez | Víz max. 60°C/140 °F |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Működés | Szervo-vezérlésű (membrán) |
| Normál csatlakozás | ISO 228-1 |
| Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0.200 bar |
| Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 2.900 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de |
| SCIP dosszié terméknév | Valve EV220A |
| Specifikációkulcs | EV220A 22B G 1F NC000 |
| Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszelep |
| Terméktartozékok | Mágnesszelep tartozékok |
| Terméktípus | EV220A |
| Típusjelölés | EV220A 22 |
| Több módszer | 2/2 |
| Tömítés anyaga | FKM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.02 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.958 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.295 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423106677 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |