Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1/4 NC brass

Mágnesszelep, EV220A, Funkció: NC, G, 1/4, 1 m³/h, NBR

042U4003

Közegjavaslatok: Water,Brine,Oil,Air, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Javasolt csere: 042U4609

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásNyitott
Alkatrészprogram neveEV220A
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Becsült nyitási idő, víz [ms]40 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]250 ms
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/4
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]1.160 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyadék csoport1
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]6.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]1/4 in
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]122 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]60 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-10 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]140 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]14 °F
KözegjavaslatokWater,Brine,Oil,Air
Kv érték [m³/h]1.000 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionEV220A 6.0B G 14N NC000
Max. közegviszkozitás [cSt]50 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]16.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]232 psig
Maximális tesztnyomás [bar]24.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]348.0 psig
MeghajtóA
Meghajtó rendszer [mm]9.0 mm
Meghajtómérete9 mm
Meghajtómérete [in]0.35 in
Megjegyzések a közegtűréshezSemleges közeg
Mennyiség csomagolási módonként15 pc
MűködésSzervo-vezérlésű (membrán)
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]16.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.200 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]232.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]2.900 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dosszié terméknévValve EV220A
SpecifikációkulcsEV220A 6B G 14N NC000
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV220A
TípusjelölésEV220A 6
Több módszer2/2
Tömítés anyagaNBR

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.52 Kilogramm
Nettó súly0.493 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.338 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423106455
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm