Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil, NC, G1/8, SS

Mágnesszelep, EV210A, Funkció: NC, G, 1/4, 0.22 m³/h, FKM

032H8041

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Rozsdamentes acél, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásZárt és Drén
Alkatrészprogram neveEV210A
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeGravírozott egyirányú nyíl
Becsült nyitási idő, víz [ms]10 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]10 ms
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaRozsdamentes acél
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/4
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]0.260 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]3.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]1/8 in
Készüléktest anyagaRozsdamentes acél
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]122 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]100 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-10 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]212 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]14 °F
Tulajdonság
Érték
KözegjavaslatokOil,Comp.Air,Vacuum
Kv érték [m³/h]0.220 m³/h
Material DescriptionEV210A 3.0SS G14F NC000
Max. közegviszkozitás [cSt]20 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]14.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]203 psig
Maximális tesztnyomás [bar]21.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]304.5 psig
MeghajtóA
Meghajtó rendszer [mm]9.0 mm
Meghajtómérete9 mm
Meghajtómérete [in]0.35 in
Megjegyzések a közegtűréshezEnyhén agresszív közeg
Mennyiség csomagolási módonként16 pc
MűködésDirekt működtetésű
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]14.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.000 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]203.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsEV210A 3SS G 14F NC000
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV210A
TípusjelölésEV210A 3
Több módszer2/2
Tömítés anyagaFKM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.14 Kilogramm
Nettó súly0.132 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.113 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423051434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm