Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil

Mágnesszelep, EV210A, Funkció: NC, G, 1/8, 0.17 m³/h, EPDM

032H8006

Közegjavaslatok: Water & Brine, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásZárt és Drén
Alkatrészprogram neveEV210A
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeGravírozott egyirányú nyíl
Becsült nyitási idő, víz [ms]10 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]10 ms
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/8
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]0.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyadék csoport1
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]2.50 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]3/32 in
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]122 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-30 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]248 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
KözegjavaslatokWater & Brine
Tulajdonság
Érték
Kv érték [m³/h]0.170 m³/h
Material DescriptionEV210A 2.5B G18E NC000
Max. közegviszkozitás [cSt]20 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]4.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]58 psig
Maximális tesztnyomás [bar]6.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]87.0 psig
MeghajtóA
Meghajtó rendszer [mm]9.0 mm
Meghajtómérete9 mm
Meghajtómérete [in]0.35 in
Megjegyzések a közegtűréshezSemleges közeg
Mennyiség csomagolási módonként16 pc
MűködésDirekt működtetésű
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]20.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.000 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]290.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP dosszié terméknévEV210A B - solenoid valve
SpecifikációkulcsEV210A 2.5B G 18E NC000
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV210A
TípusjelölésEV210A 2.5
Több módszer2/2
Tömítés anyagaEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.128 Kilogramm
Nettó súly0.114 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.113 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423050529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm