Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil

Mágnesszelep, EV210A, Funkció: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, FKM

032H8005

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásZárt és Drén
Alkatrészprogram neveEV210A
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeGravírozott egyirányú nyíl
Becsült nyitási idő, víz [ms]10 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]10 ms
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/8
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]0.130 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyadék csoport1
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]2.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]5/64 in
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]122 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]100 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-10 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]212 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]14 °F
KözegjavaslatokOil,Comp.Air,Vacuum
Tulajdonság
Érték
Kv érték [m³/h]0.110 m³/h
Material DescriptionEV210A 2.0B G18F NC000
Max. közegviszkozitás [cSt]20 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]435 psig
Maximális tesztnyomás [bar]45.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]653.0 psig
MeghajtóA
Meghajtó rendszer [mm]9.0 mm
Meghajtómérete9 mm
Meghajtómérete [in]0.35 in
Megjegyzések a közegtűréshezSemleges közeg
Mennyiség csomagolási módonként16 pc
MűködésDirekt működtetésű
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]30.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.000 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]435.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP dosszié terméknévEV210A B - solenoid valve
SpecifikációkulcsEV210A 2B G 18F NC000
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV210A
TípusjelölésEV210A 2
Több módszer2/2
Tömítés anyagaFKM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.098 Kilogramm
Nettó súly0.097 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.113 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423049936
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm