Pótalkatrész, EV221BW 20/22BE NO
132U8023
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EV221BW 20/22BE NO, Szervizkészlet, Funkció: NO
132U8023
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Funkció | NO |
| Használat termékhez | EV221BW 20/22BE NO |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közegjavaslatok | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Material Description | Spare part EV221BW 20/22BE NO |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Spare part EV221BW 20/22BE NO |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Tartozékok | MembránszerelvényO-gyűrű a tekercshezNO-unitScrew M6,0 x 10,0 CS |
| Termékcsoport | Mágnesszelep-pótalkatrészek |
| Terméknév | Szervizkészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Diaphragm, actuator set |
| Tömítés anyaga | EPDM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.156 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.144 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.424 Liter |
| EAN/UPC | 5715162292938 |