Pótalkatrész, EV250BW 10/12BE NC
132U8012
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EV250BW 10/12BE NC, Szervizkészlet, Funkció: NC
132U8012
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Funkció | NC |
| Használat termékhez | EV250BW 10/12BE NC |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közegjavaslatok | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Material Description | Spare part EV250BW 10/12BE NC |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Spare part EV250BW 10/12BE NC |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Tartozékok | Armatúracső-szerelvényMembránszerelvényO-gyűrű az armatúracsőhözO-gyűrű a tekercshezArmature assembly EV250BW NCCap 13,9 14 RedCompession springScrew M4 x 6 Torx T15Screw M5.0 x 16.0 CSTension spring EV250B |
| Termékcsoport | Mágnesszelep-pótalkatrészek |
| Terméknév | Szervizkészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Diaphragm, actuator set |
| Tömítés anyaga | EPDM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.13 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.063 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5715162293027 |