Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

Mágnesszelep, EV210BW, Funkció: NC, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM

132U4406

Közegjavaslatok: Drinking Water&Heating ECO/SS, Tanúsítvány: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Készüléktest anyaga: Eco sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásZárt és Drén
Alkatrészprogram neveEV210BW
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Becsült nyitási idő, víz [ms]20 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]20 ms
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaEco sárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/4
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]0.640 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]4.50 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]3/16 in
Készüléktest anyagaEco sárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C]70 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]158 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]90 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]0 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]194 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-32 °F
KözegjavaslatokDrinking Water&Heating ECO/SS
Kv érték [m³/h]0.550 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionValve EV210BW 4.5BE G 14E NC000
Max. közegviszkozitás [cSt]50 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]10.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]145 psig
Maximális tesztnyomás [bar]15.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]217.5 psig
MeghajtóBW
Meghajtó rendszer [mm]13.5 mm
Meghajtómérete13.5 mm
Meghajtómérete [in]0.53 in
Megjegyzések a közegtűréshezEnyhén agresszív közeg
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
MűködésDirekt működtetésű
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]10.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.000 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]145.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsEV210BW 4.5BE G 14E NC000
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TanúsítványACSPZHRISESINTEF
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV210BW
TípusjelölésEV210BW 4.5
Több módszer2/2
Tömítés anyagaEPDM
UNSPSC-KÓD40141605

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.216 Kilogramm
Nettó súly0.2 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.253 Liter
EAN/UPC5715162380246