EV229BW, Function: UN, G, 1, 5 m³/h, EPDM
132U242402
Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 24
132U242402
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkatrészprogram neve | EV229BW |
| Áramlási irány | Single-flow |
| Áramlási irány jelzője | Embossed 1-way arrow |
| Becsült nyitási idő, víz [ms] | 200 ms |
| Becsült zárási idő, víz [ms] | 500 ms |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás anyaga | DZR Eco brass, CW724R |
| Csatlakozás belső/külső | Internal |
| Csatlakozás típusa | G |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 |
| Csomagolási formátum | Multi pack |
| Cv érték [gal/min] | 5.800 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyadék csoport | 1 |
| Funkció | UN |
| Fúvóka mérete [mm] | 22.00 mm |
| Fúvóka mérethányadosa [in] | 7/8 in |
| Készüléktest anyaga | Eco brass |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet [°C] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] | 122 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 70 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -30 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 158 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -22 °F |
| Közegjavaslatok | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Kv érték [m³/h] | 5.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV229BW 22BE G 1E UN000 BB024D |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. közegviszkozitás [cSt] | 50 cSt |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 7.5 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 110 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] | 15.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 217.5 psig |
| Meghajtó | BW |
| Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
| Meghajtómérete | 13.5 mm |
| Meghajtómérete [in] | 0.53 in |
| Megjegyzések a közegtűréshez | Slightly aggressive media |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Működés | Servo-operated (diaphragm) |
| Normál csatlakozás | ISO 228-1 |
| Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 7.500 bar |
| Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0.500 bar |
| Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 110.000 psi |
| Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 7.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Specifikációkulcs | EV229BW 22BE G1E UN000 BB024D |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Szervizelhető | Solenoid valve spare parts |
| Tanúsítvány | SINTEFWRAS |
| Tekercs típus | BB |
| Teljesítményfelvétel [W] DC | 16.0 W |
| Termékcsoport | Solenoid valves |
| Terméknév | Solenoid valve |
| Terméktípus | EV229BW |
| Típusjelölés | EV229BW 22 |
| Több módszer | 2/2 |
| Tömítés anyaga | EPDM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 955 Gramm |
| Nettó súly | 910 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.72 Liter |
| EAN/UPC | 5715255000877 |