Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Funkció: UN, G, 1, 6 m³/h, EPDM

132U2424

Közegjavaslatok: Drinking Water&Heating ECO/SS, Tanúsítvány: SINTEF; WRAS, Készüléktest anyaga: Eco sárgaréz, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásNyitott
Alkatrészprogram neveEV229BW 10 - 22
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Becsült nyitási idő, víz [ms]200 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]500 ms
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaEco sárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]6.950 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
FunkcióUN
Fúvóka mérete [mm]22.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]7/8 in
Készüléktest anyagaEco sárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]122 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]70 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-30 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]158 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
KözegjavaslatokDrinking Water&Heating ECO/SS
Kv érték [m³/h]6.000 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionValve EV229BW 22BE G1E UN000
Max. közegviszkozitás [cSt]50 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]7.5 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]110 psig
Maximális tesztnyomás [bar]15.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]217.5 psig
MeghajtóBW
Meghajtó rendszer [mm]13.5 mm
Meghajtómérete13.5 mm
Meghajtómérete [in]0.53 in
Megjegyzések a közegtűréshezEnyhén agresszív közeg
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
MűködésSzervo-vezérlésű (membrán)
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]7.500 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.500 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]110.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]7.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsEV229BW 20BE G 1E NC000
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TanúsítványSINTEFWRAS
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV229BW
TípusjelölésEV229BW 22
Több módszer2/2
Tömítés anyagaEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg958 Gramm
Nettó súly898 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.295 Liter
EAN/UPC5715162982570