Danfoss logo
EV229BW, Function: UN, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM-product-details

EV229BW, Function: UN, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM

132U242102

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 24

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveEV229BW
Áramlási iránySingle-flow
Áramlási irány jelzőjeEmbossed 1-way arrow
Becsült nyitási idő, víz [ms]50 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]300 ms
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaDZR Eco brass, CW724R
Csatlakozás belső/külsőInternal
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/2
Csomagolási formátumMulti pack
Cv érték [gal/min]1.750 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
FunkcióUN
Fúvóka mérete [mm]10.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]3/8 in
Készüléktest anyagaEco brass
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]122 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]70 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-30 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]158 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
KözegjavaslatokDrinking Water&Heating ECO/SS
Kv érték [m³/h]1.500 m³/h
Material DescriptionValve EV229BW 10BE G 12E UN000 BB024DS
Tulajdonság
Érték
Max. közegviszkozitás [cSt]50 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]7.5 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]110 psig
Maximális tesztnyomás [bar]15.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]217.5 psig
MeghajtóBW
Meghajtó rendszer [mm]13.5 mm
Meghajtómérete13.5 mm
Meghajtómérete [in]0.53 in
Megjegyzések a közegtűréshezSlightly aggressive media
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
MűködésServo-operated (diaphragm)
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]7.500 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.500 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]110.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]7.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsEV229BW10BE G12E UN000 BB024DS
Supply voltage [V] DC24.00 V
SzervizelhetőSolenoid valve spare parts
TanúsítványSINTEFWRAS
Tekercs típusBB
Teljesítményfelvétel [W] DC16.0 W
TermékcsoportSolenoid valves
TerméknévSolenoid valve
TerméktípusEV229BW
TípusjelölésEV229BW 10
Több módszer2/2
Tömítés anyagaEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg580 Gramm
Nettó súly540 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.727 Liter
EAN/UPC5715255000778