Mágnesszelep, EV228BW, Funkció: UN, G, 2, 40 m³/h, EPDM
132U2410
Közegjavaslatok: Drinking Water&Heating ECO/SS, Tanúsítvány: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Készüléktest anyaga: Eco sárgaréz, Működés: Reteszelés, Több módszer: 2/2
132U2410
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Nyitott |
| Alkatrészprogram neve | EV228BW 15 - 50 |
| Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| Belépő csatlakozás típus | G |
| Bemenet - belső/külső | Belső |
| Bemenet mérete [in] | 2 in |
| Bemeneti csatlakozó szabványa | ISO 228-1 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás anyaga | Eco sárgaréz |
| Csatlakozás belső/külső | Belső |
| Csatlakozás típusa | G |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 2 |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Cv érték [gal/min] | 46.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EPD rendelkezésre áll | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | UN |
| Fúvóka mérete [mm] | 50.00 mm |
| Fúvóka mérethányadosa [in] | 2 in |
| Készüléktest anyaga | Eco sárgaréz |
| Kiegyenlítő fúvóka nyitása/zárása | Opcionális kiegyenlítő fúvókanyílás |
| Kilépő csatlakozás típus | G |
| Kimenet - belső/külső | Belső |
| Kimenet csatlakozószabványa | ISO 228-1 |
| Kimenet mérete [in] | 2 in |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet [°C] | 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] | 176 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 90 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -30 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 194 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -22 °F |
| Közegjavaslatok | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Kv érték [m³/h] | 40.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV228BW 50BE G 2E UN000 |
| Max. közegviszkozitás [cSt] | 50 cSt |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 10.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 145 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] | 15.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 217.5 psig |
| Meghajtó | BW |
| Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
| Meghajtómérete | 13.5 mm |
| Meghajtómérete [in] | 0.53 in |
| Megjegyzés a max. üzemi nyomáshoz | Folyadékok: max. 10 bar/145 psi |
| Megjegyzések a közegtűréshez | Enyhén agresszív közeg |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Működés | Reteszelés |
| Normál csatlakozás | ISO 228-1 |
| Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Specifikációkulcs | EV228BW 50BE G 2E UN000 |
| Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | ACSPZHRISESINTEF |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszelep |
| Terméktartozékok | Mágnesszelep tartozékok |
| Terméktípus | EV228BW |
| Típusjelölés | EV228BW 50 |
| Több módszer | 2/2 |
| Tömítés anyaga | EPDM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 4.736 Kilogram |
| Nettó súly | 4.345 Kilogram |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 7.334 Liter |
| EAN/UPC | 5715162493625 |