Danfoss logo
F132U1500_EV220BW_IMG5_15-25_ECO_brass_valve_NC_az

Mágnesszelep, EV228BW, Funkció: UN, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

132U2400

Közegjavaslatok: Drinking Water&Heating ECO/SS, Tanúsítvány: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Készüléktest anyaga: Eco sárgaréz, Működés: Reteszelés, Több módszer: 2/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásNyitott
Alkatrészprogram neveEV228BW
Belépő csatlakozás típusG
Bemenet - belső/külsőBelső
Bemenet mérete [in]1/2 in
Bemeneti csatlakozó szabványaISO 228-1
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaEco sárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/2
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióUN
Fúvóka mérete [mm]15.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]5/8 in
Készüléktest anyagaEco sárgaréz
Kilépő csatlakozás típusG
Kimenet - belső/külsőBelső
Kimenet csatlakozószabványaISO 228-1
Kimenet mérete [in]1/2 in
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C]60 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]140 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]90 °C
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-30 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]194 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
KözegjavaslatokDrinking Water&Heating ECO/SS
Kv érték [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV228BW 15BE G 12E UN000
Max. Üzemi nyomás [bar]10.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]145 psig
Maximális tesztnyomás [bar]25.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]363.0 psig
MeghajtóBW
Meghajtó rendszer [mm]13.5 mm
Meghajtómérete13.5 mm
Meghajtómérete [in]0.53 in
Megjegyzések a közegtűréshezEnyhén agresszív közeg
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
MűködésReteszelés
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]10.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.300 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]145.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsEV228BW 15BE G 12E UN000
TanúsítványACSPZHRISESINTEFWRAS
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktípusEV228BW
TípusjelölésEV228BW 15
Több módszer2/2
Tömítés anyagaEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.718 Kilogram
Nettó súly0.685 Kilogram
Folyadékmennyiség0.88 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428527743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm