Mágnesszelep, EV210BW, Funkció: NC, G, 1/4, 0.15 m³/h, EPDM
132U2300
Közegjavaslatok: Drinking Water&Heating ECO/SS, Tanúsítvány: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Készüléktest anyaga: Eco sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2
132U2300
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás | Zárt és Drén |
| Alkatrészprogram neve | EV210BW |
| Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| Becsült nyitási idő, víz [ms] | 10 ms |
| Becsült zárási idő, víz [ms] | 20 ms |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás anyaga | Eco sárgaréz |
| Csatlakozás belső/külső | Belső |
| Csatlakozás típusa | G |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1/4 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Cv érték [gal/min] | 0.170 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyadék csoport | 1 |
| Funkció | NC |
| Fúvóka mérete [mm] | 2.00 mm |
| Fúvóka mérethányadosa [in] | 5/64 in |
| Készüléktest anyaga | Eco sárgaréz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet [°C] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] | 158 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 90 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | 0 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 194 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 32 °F |
| Közegjavaslatok | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Kv érték [m³/h] | 0.150 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Valve EV210BW 2.0BE G 14E NC000 |
| Max. közegviszkozitás [cSt] | 50 cSt |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 10.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 145 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] | 15.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 217.5 psig |
| Meghajtó | BW |
| Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
| Meghajtómérete | 13.5 mm |
| Meghajtómérete [in] | 0.53 in |
| Megjegyzések a közegtűréshez | Enyhén agresszív közeg |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Működés | Direkt működtetésű |
| Normál csatlakozás | ISO 228-1 |
| Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Specifikációkulcs | EV210BW 2BE G 14E NC000 |
| Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | ACSPZHRISESINTEF |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszelep |
| Terméktartozékok | Mágnesszelep tartozékok |
| Terméktípus | EV210BW |
| Típusjelölés | EV210BW 2 |
| Több módszer | 2/2 |
| Tömítés anyaga | EPDM |
| UNSPSC-KÓD | 40141605 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.175 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.148 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5702428544191 |