Danfoss logo
Solenoid valve, EV221BW, G, 1/2, EPDM, NO 132U1301

Mágnesszelep, EV221BW, Funkció: NO, G, 1/2, 2.5 m³/h, EPDM

132U1301

Közegjavaslatok: Drinking Water&Heating ECO/SS, Tanúsítvány: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Készüléktest anyaga: Eco sárgaréz, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásNyitott
Alkatrészprogram neveEV221BW 10 - 22
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Becsült nyitási idő, víz [ms]60 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]300 ms
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaEco sárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/2
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]2.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
FunkcióNO
Fúvóka mérete [mm]14.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]5/8 in
Készüléktest anyagaEco sárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C]80 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]176 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]90 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-30 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]194 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
KözegjavaslatokDrinking Water&Heating ECO/SS
Tulajdonság
Érték
Kv érték [m³/h]2.500 m³/h
Material DescriptionValve EV221BW 14BE G 12E NO000
Max. közegviszkozitás [cSt]50 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]10.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]145 psig
Maximális tesztnyomás [bar]15.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]217.5 psig
MeghajtóBW
Meghajtó rendszer [mm]13.5 mm
Meghajtómérete13.5 mm
Meghajtómérete [in]0.53 in
Megjegyzések a közegtűréshezEnyhén agresszív közeg
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
MűködésSzervo-vezérlésű (membrán)
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]10.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.300 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]145.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsEV221BW 14BE G 12E NO000
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TanúsítványACSPZHRISESINTEFWRAS
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV221BW
TípusjelölésEV221BW 14
Több módszer2/2
Tömítés anyagaEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.501 Kilogram
Nettó súly0.285 Kilogram
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.88 Liter
EAN/UPC5715162136010