Danfoss logo
 EV220S 40 G112 U

Mágnesszelep, EV220S, Funkció: NO, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM

042U6140

Közegjavaslatok: Water & Brine, Tanúsítvány: CE; c UL us; WRAS, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásNyitott
Alkatrészprogram neveEV220S
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Becsült nyitási idő, víz [ms]4000 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]6000 ms
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 1/2
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyadék csoport1
FunkcióNO
Fúvóka mérete [mm]40.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]1 1/2 in
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]122 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]100 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-30 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]212 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
KözegjavaslatokWater & Brine
Kv érték [m³/h]18.000 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionValve EV220S 40B G 112E NO000
Max. közegviszkozitás [cSt]50 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]10.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]145 psig
Maximális tesztnyomás [bar]15.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]217.5 psig
MeghajtóS
Meghajtó rendszer [mm]9.0 mm
Meghajtómérete9 mm-es rápattintható, S
Meghajtómérete [in]0.35 in
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
MűködésSzervo-vezérlésű (membrán)
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]10.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.300 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]145.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dosszié terméknévEV220S
SpecifikációkulcsEV220S 40B G 112E NO000
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEWRASc UL us
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV220S
TípusjelölésEV220S 40
Több módszer2/2
Tömítés anyagaEPDM
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.123 Kilogramm
Nettó súly2.713 Kilogramm
Folyadékmennyiség7.334 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162525487
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm