Danfoss logo
EV220S DN14 G12

Mágnesszelep, EV220S, Funkció: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

042U491432

Közegjavaslatok: Water & Brine, Tanúsítvány: CE; c UL us; WRAS, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásNyitott
Alkatrészprogram neveEV220S
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Becsült nyitási idő, víz [ms]100 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]400 ms
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/2
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.KésescsatlakozóDIN 43650-A
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyadék csoport1
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]14.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]5/8 in
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]122 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]100 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-30 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]212 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
KözegjavaslatokWater & Brine
Kv érték [m³/h]4.000 m³/h
Mágnestekercs-opcióRápattintható
Material DescriptionValve EV220S 14B G12E NC000 AS230CS
Max. közegviszkozitás [cSt]50 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]10.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]145 psig
Maximális tesztnyomás [bar]15.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]217.5 psig
MeghajtóS
Meghajtó rendszer [mm]9.0 mm
Meghajtómérete9 mm-es rápattintható, S
Meghajtómérete [in]0.35 in
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
MűködésSzervo-vezérlésű (membrán)
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]10.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.300 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]145.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dosszié terméknévEV220S
SpecifikációkulcsEV220S 14 G 12E NC000 AS230CS
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEWRASc UL us
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]230 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]240 V
Tápfeszültség 60 Hz min. [V]208 V
Tekercs típusAS
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz8.0 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz7.0 W
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV220S
TípusjelölésEV220S 14
Több módszer2/2
Tömítés anyagaEPDM
UL minősítésYes
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.582 Kilogramm
Nettó súly0.562 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.912 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5714279431759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm