Mágnesszelep, EV220S, Funkció: NC, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM
042U4617
Közegjavaslatok: Water & Brine, Tanúsítvány: c UL us; WRAS, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2
042U4617
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás | Nyitott |
| Alkatrészprogram neve | EV220S |
| Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| Becsült nyitási idő, víz [ms] | 100 ms |
| Becsült zárási idő, víz [ms] | 400 ms |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csatlakozás anyaga | Sárgaréz |
| Csatlakozás belső/külső | Belső |
| Csatlakozás típusa | G |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3/4 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Cv érték [gal/min] | 5.750 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Folyadék csoport | 1 |
| Funkció | NC |
| Fúvóka mérete [mm] | 17.00 mm |
| Fúvóka mérethányadosa [in] | 4/16 in |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Környezeti hőmérséklet [°C] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] | 122 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 100 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -30 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 212 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -22 °F |
| Közegjavaslatok | Water & Brine |
| Kv érték [m³/h] | 5.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV220S 17B G34E NC000 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. közegviszkozitás [cSt] | 50 cSt |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 10.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 145 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] | 15.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 217.5 psig |
| Meghajtó | S |
| Meghajtó rendszer [mm] | 9.0 mm |
| Meghajtómérete | 9 mm-es rápattintható, S |
| Meghajtómérete [in] | 0.35 in |
| Mennyiség csomagolási módonként | 25 pc |
| Működés | Szervo-vezérlésű (membrán) |
| Normál csatlakozás | ISO 228-1 |
| Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d |
| SCIP dosszié terméknév | EV220S |
| Specifikációkulcs | EV220S 17 G 34E NC000 |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | WRASc UL us |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszelep |
| Terméktartozékok | Mágnesszelep tartozékok |
| Terméktípus | EV220S |
| Típusjelölés | EV220S 17 |
| Több módszer | 2/2 |
| Tömítés anyaga | EPDM |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.38 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.362 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.309 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428653664 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |