Danfoss logo
Solenoid valve EV222B NC

Mágnesszelep, EV222B, Funkció: NC, G, 2, 40 m³/h, FKM

032U8531

Közegjavaslatok: Technical & Soft Water, Tanúsítvány: PED; CE; UA, Készüléktest anyaga: Rozsdamentes acél, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkatrészprogram neveEV222B
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Becsült nyitási idő, víz [ms]5000 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]10000 ms
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaRozsdamentes acél
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]2
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]46.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]50.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]2 in
Készüléktest anyagaRozsdamentes acél
Kiegyenlítő fúvóka nyitása/zárásaOpcionális kiegyenlítő fúvókanyílás
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C]60 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]140 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]50 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]0 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]122 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]32 °F
Tulajdonság
Érték
KözegjavaslatokTechnical & Soft Water
Kv érték [m³/h]40.000 m³/h
Material DescriptionValve EV222B 50SS G 2F NC000
Max. közegviszkozitás [cSt]50 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]10.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]145 psig
Maximális tesztnyomás [bar]15.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]217.5 psig
MeghajtóB
Meghajtó rendszer [mm]13.5 mm
Meghajtómérete13.5 mm
Meghajtómérete [in]0.53 in
Megjegyzések a közegtűréshezAgresszív közegSzennyezett közeg
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
MűködésSzervo-vezérlésű (membrán)
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]10.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.300 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]145.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsEV222B 50SS G 2F NC000
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TanúsítványCEPEDUA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktípusEV222B
TípusjelölésEV222B 50
Több módszer2/2
Tömítés anyagaFKM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.399 Kilogramm
Nettó súly4.008 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség7.334 Liter
EAN/UPC5702423124497