Mágnesszelep, EV222B, Funkció: NC, G, 1 1/2, 24 m³/h, FKM
032U8530
Közegjavaslatok: Technical & Soft Water, Tanúsítvány: PED; CE; UA, Készüléktest anyaga: Rozsdamentes acél, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2
032U8530
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkatrészprogram neve | EV222B |
| Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| Becsült nyitási idő, víz [ms] | 1500 ms |
| Becsült zárási idő, víz [ms] | 4000 ms |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás anyaga | Rozsdamentes acél |
| Csatlakozás belső/külső | Belső |
| Csatlakozás típusa | G |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 1/2 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Cv érték [gal/min] | 27.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | NC |
| Fúvóka mérete [mm] | 40.00 mm |
| Fúvóka mérethányadosa [in] | 1 1/2 in |
| Készüléktest anyaga | Rozsdamentes acél |
| Kiegyenlítő fúvóka nyitása/zárása | Opcionális kiegyenlítő fúvókanyílás |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet [°C] | 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] | 140 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 50 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | 0 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 122 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 32 °F |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Közegjavaslatok | Technical & Soft Water |
| Kv érték [m³/h] | 24.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV222B 40SS G 112F NC000 |
| Max. közegviszkozitás [cSt] | 50 cSt |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 10.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 145 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] | 15.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 217.5 psig |
| Meghajtó | B |
| Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
| Meghajtómérete | 13.5 mm |
| Meghajtómérete [in] | 0.53 in |
| Megjegyzések a közegtűréshez | Agresszív közegSzennyezett közeg |
| Mennyiség csomagolási módonként | 6 pc |
| Működés | Szervo-vezérlésű (membrán) |
| Normál csatlakozás | ISO 228-1 |
| Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Specifikációkulcs | EV222B 40SS G 112F NC000 |
| Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | CEPEDUA |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszelep |
| Terméktípus | EV222B |
| Típusjelölés | EV222B 40 |
| Több módszer | 2/2 |
| Tömítés anyaga | FKM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 3.154 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.805 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 7.334 Liter |
| EAN/UPC | 5702423124480 |