Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN25 Brass G 1 NC

Mágnesszelep, EV224B, Funkció: NC, G, 1, 11 m³/h, NBR

032U8364

Közegjavaslatok: Sűrített levegő, Tanúsítvány: DNVGL-CG-0339; UA, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásNyitott
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]12.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Folyadék csoport1
Freeflow (EF020116)FALSE
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]25.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]1 in
Height (EF000040)75
Housing material (EF001596)Brass
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kiegyenlítő fúvóka nyitása/zárásaOpcionális kiegyenlítő fúvókanyílás
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C]60 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]140 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]60 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-10 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]140 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]14 °F
KözegjavaslatokSűrített levegő
Kv érték [m³/h]11.000 m³/h
Kvs value (EF022466)11.000
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionValve EV224B 25B G 1N NC000
Material quality (EF001257)Other
Max. közegviszkozitás [cSt]50 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]33.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]479 psig
Max. viscosity (EF025190)50
Maximális tesztnyomás [bar]50.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]725.0 psig
MeghajtóB
Meghajtó rendszer [mm]13.5 mm
Meghajtómérete13.5 mm
Meghajtómérete [in]0.53 in
Megjegyzések a közegtűréshezLevegő ásványi olajjal/ásványi olaj nélkülLevegő szintetikus olajjal/szintetikus olaj nélkül
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Min. pressure difference (EF020189)0.300
Model (EF000010)Straight
MűködésSzervo-vezérlésű (membrán)
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]33.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.300 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]479.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám3cbac950-b315-4f09-8c50-9c941ac8e526
SCIP dosszié terméknévEV224B NC- solenoid valve
SpecifikációkulcsEV224B 25B G 1N NC000
Surface protection (EF000139)Other
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TanúsítványDNVGL-CG-0339UA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktípusEV224B
TípusjelölésEV224B 25
Több módszer2/2
Tömítés anyagaNBR

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.388 Kilogramm
Nettó súly1.33 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.295 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423208036
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm