Danfoss logo
EV260B Servo-operated 2-way proportional Solenoid valves without coil

Mágnesszelep, EV260B, Funkció: NC, NPT, 1/4, 0.8 m³/h, PTFE

032U8062

Közegjavaslatok: Water & Brine, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Aránytag, Több módszer: 2/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásNyitott
Alkatrészprogram neveEV260B
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaNPT
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/4
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]0.920 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyadék csoport1
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]6.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]1/4 in
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]122 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]80 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-10 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]180 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]14 °F
KözegjavaslatokWater & Brine
Kv érték [m³/h]0.800 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionValve EV260B 6B N 14T NC000
Max. közegviszkozitás [cSt]50 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]10.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]145 psig
Maximális tesztnyomás [bar]16.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]232.0 psig
MeghajtóB
Meghajtó rendszer [mm]13.5 mm
Meghajtómérete13.5 mm
Meghajtómérete [in]0.53 in
Megjegyzések a közegtűréshezSemleges közeg
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
MűködésAránytag
Normál csatlakozásANSI/ASME B1.20.1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]10.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.500 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]145.038 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]7.252 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
SCIP dosszié terméknévEV260B - solenoid valve
SpecifikációkulcsEV260B 6B N 14T NC000
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktípusEV260B
TípusjelölésEV260B 6
Több módszer2/2
Tömítés anyagaPTFE

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.538 Kilogramm
Nettó súly0.478 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.88 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423047529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm