Mágnesszelep, EV260B, Funkció: NC, G, 1/2, 1.3 m³/h, PTFE
032U8025
Közegjavaslatok: Water & Brine, Tanúsítvány: CE; UA, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Aránytag, Több módszer: 2/2
032U8025
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Nyitott |
| Alkatrészprogram neve | EV260B |
| Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csatlakozás anyaga | Sárgaréz |
| Csatlakozás belső/külső | Belső |
| Csatlakozás típusa | G |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1/2 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Cv érték [gal/min] | 1.500 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | KAPOCSDOBOZ PG 13.5 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Folyadék csoport | 1 |
| Funkció | NC |
| Fúvóka mérete [mm] | 10.00 mm |
| Fúvóka mérethányadosa [in] | 3/8 in |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Környezeti hőmérséklet [°C] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] | 122 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 80 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -10 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 180 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 14 °F |
| Közegjavaslatok | Water & Brine |
| Kv érték [m³/h] | 1.300 m³/h |
| Material Description | EVSIM 10 1/2IN G PTFE NC |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. közegviszkozitás [cSt] | 50 cSt |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 10.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 145 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] | 15.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 217.5 psig |
| Meghajtó | B |
| Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
| Meghajtómérete | 13.5 mm |
| Meghajtómérete [in] | 0.53 in |
| Megjegyzések a közegtűréshez | Semleges közeg |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Működés | Aránytag |
| Normál csatlakozás | ISO 228-1 |
| Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0.500 bar |
| Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 7.252 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5 |
| SCIP dosszié terméknév | EV260B - solenoid valve |
| Specifikációkulcs | EV260B 10B G 12T NC000 BK024D |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | CEUA |
| Tekercs típus | BK |
| Teljesítményfelvétel [W] DC | 23.0 W |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszelep |
| Terméktípus | EV260B |
| Típusjelölés | EV260B 10 |
| Több módszer | 2/2 |
| Tömítés anyaga | PTFE |
| Védettség | IP67 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.104 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.018 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.295 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423033348 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |