Mágnesszelep, EV250B, Funkció: NO, G, 1, 5.2 m³/h, EPDM
032U5356
Közegjavaslatok: Technical & Soft Water, Tanúsítvány: SINTEF; UA, Készüléktest anyaga: DZR sárgaréz, Működés: Rásegítéses működtetés, Több módszer: 2/2
032U5356
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Zárt és Drén |
| Alkatrészprogram neve | EV250B |
| Becsült nyitási idő, víz [ms] | 150 ms |
| Becsült zárási idő, víz [ms] | 100 ms |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csatlakozás anyaga | DZR sárgaréz |
| Csatlakozás belső/külső | Belső |
| Csatlakozás típusa | G |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Cv érték [gal/min] | 6.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Folyadék csoport | 1 |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Funkció | NO |
| Fúvóka mérete [mm] | 22.00 mm |
| Fúvóka mérethányadosa [in] | 7/8 in |
| Height (EF000040) | 75 |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| Készüléktest anyaga | DZR sárgaréz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Környezeti hőmérséklet [°C] | 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] | 140 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -30 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 248 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -22 °F |
| Közegjavaslatok | Technical & Soft Water |
| Kv érték [m³/h] | 5.200 m³/h |
| Kvs value (EF022466) | 5.200 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Valve EV250B 22BD G 1E NO000 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. közegviszkozitás [cSt] | 50 cSt |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 10.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 145 psig |
| Max. viscosity (EF025190) | 50 |
| Maximális tesztnyomás [bar] | 15.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 217.5 psig |
| Meghajtó | B |
| Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
| Meghajtómérete | 13.5 mm |
| Meghajtómérete [in] | 0.53 in |
| Megjegyzések a közegtűréshez | Enyhén agresszív közeg-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Min. pressure difference (EF020189) | 0.000 |
| Model (EF000010) | Straight |
| Működés | Rásegítéses működtetés |
| Normál csatlakozás | ISO 228-1 |
| Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8 |
| SCIP dosszié terméknév | EV250B NO - solenoid valve |
| Specifikációkulcs | EV250B 22BD G 1E NO000 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | SINTEFUA |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszelep |
| Terméktartozékok | Mágnesszelep tartozékok |
| Terméktípus | EV250B |
| Típusjelölés | EV250B 22 |
| Több módszer | 2/2 |
| Tömítés anyaga | EPDM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.07 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.01 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.295 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423214303 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |