Danfoss logo
Solenoid valve NO G 3/4, EV250B_032U5354, 132U2455

Mágnesszelep, EV250B, Funkció: NO, G, 3/4, 4.9 m³/h, EPDM

032U5354

Közegjavaslatok: Technical & Soft Water, Tanúsítvány: SINTEF; UA, Készüléktest anyaga: DZR sárgaréz, Működés: Rásegítéses működtetés, Több módszer: 2/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásZárt és Drén
Alkatrészprogram neveEV250B
Becsült nyitási idő, víz [ms]150 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]100 ms
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaDZR sárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/4
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]5.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Flange compression class (EF020149)Other
Folyadék csoport1
Freeflow (EF020116)FALSE
FunkcióNO
Fúvóka mérete [mm]18.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]3/4 in
Height (EF000040)75
Housing material (EF001596)Brass
Készüléktest anyagaDZR sárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C]60 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]140 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-30 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]248 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
KözegjavaslatokTechnical & Soft Water
Kv érték [m³/h]4.900 m³/h
Kvs value (EF022466)4.900
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionValve EV250B 18BD G 34E NO000
Material quality (EF001257)Other
Max. közegviszkozitás [cSt]50 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]10.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]145 psig
Max. viscosity (EF025190)50
Maximális tesztnyomás [bar]15.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]217.5 psig
MeghajtóB
Meghajtó rendszer [mm]13.5 mm
Meghajtómérete13.5 mm
Meghajtómérete [in]0.53 in
Megjegyzések a közegtűréshezEnyhén agresszív közeg-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
MűködésRásegítéses működtetés
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]10.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.000 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]145.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számd367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIP dosszié terméknévEV250B NO - solenoid valve
SpecifikációkulcsEV250B 18BD G 34E NO000
Surface protection (EF000139)Other
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TanúsítványSINTEFUA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV250B
TípusjelölésEV250B 18
Több módszer2/2
Tömítés anyagaEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.872 Kilogramm
Nettó súly0.816 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.295 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423214280
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm