Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NO G 1/2_132U2453, 032U5352

Mágnesszelep, EV250B, Funkció: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

032U5353

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Tanúsítvány: DNVGL-CG-0339; UL; EAC; UA, Készüléktest anyaga: DZR sárgaréz, Működés: Rásegítéses működtetés, Több módszer: 2/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásZárt és Drén
Alkatrészprogram neveEV250B
Becsült nyitási idő, víz [ms]100 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]100 ms
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaDZR sárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/2
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Folyadék csoport1
Freeflow (EF020116)FALSE
FunkcióNO
Fúvóka mérete [mm]12.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]1/2 in
Height (EF000040)93
Housing material (EF001596)Brass
Készüléktest anyagaDZR sárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C]60 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]140 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]100 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]0 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]212 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]32 °F
KözegjavaslatokOil,Comp.Air,Vacuum
Kv érték [m³/h]4.000 m³/h
Kvs value (EF022466)4.000
Material DescriptionValve EV250B 12BD G 12F NO000
Tulajdonság
Érték
Material quality (EF001257)Other
Max. közegviszkozitás [cSt]50 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]10.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]145 psig
Max. viscosity (EF025190)50
Maximális tesztnyomás [bar]15.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]217.5 psig
MeghajtóB
Meghajtó rendszer [mm]13.5 mm
Meghajtómérete13.5 mm
Meghajtómérete [in]0.53 in
Megjegyzések a közegtűréshezEnyhén agresszív közegWater at max. 60°C/140 °F
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
MűködésRásegítéses működtetés
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]10.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.000 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]145.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számd367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIP dosszié terméknévEV250B NO - solenoid valve
SpecifikációkulcsEV250B 12BD G 12F NO000
Surface protection (EF000139)Other
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TanúsítványDNVGL-CG-0339EACUAUL
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV250B
TípusjelölésEV250B 12
Több módszer2/2
Tömítés anyagaFKM
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.572 Kilogramm
Nettó súly0.534 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.88 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423214273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm