Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NC G 1/2

Mágnesszelep, EV250B, Funkció: NC, NPT, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U5262

Közegjavaslatok: Technical & Soft Water, Tanúsítvány: DNVGL-CG-0339; SINTEF; UL; EAC; UA, Készüléktest anyaga: DZR sárgaréz, Működés: Rásegítéses működtetés, Több módszer: 2/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkatrészprogram neveEV250B
Becsült nyitási idő, víz [ms]100 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]100 ms
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaDZR sárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaNPT
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/2
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyadék csoport1
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]12.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]1/2 in
Készüléktest anyagaDZR sárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C]80 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]176 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]140 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-30 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]284 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
KözegjavaslatokTechnical & Soft Water
Kv érték [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV250B 12BD N 12E NC000
Max. közegviszkozitás [cSt]50 cSt
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]15.5 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]225 psig
Maximális tesztnyomás [bar]15.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]218.0 psig
MeghajtóB
Meghajtó rendszer [mm]13.5 mm
Meghajtómérete13.5 mm
Meghajtómérete [in]0.53 in
Megjegyzések a közegtűréshezEnyhén agresszív közeg-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
MűködésRásegítéses működtetés
Normál csatlakozásANSI/ASME B1.20.1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]10.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.000 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]145.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP dosszié terméknévEV250B NC - solenoid valve
SpecifikációkulcsEV250B 12BD N 12E NC000
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TanúsítványDNVGL-CG-0339EACSINTEFUAUL
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV250B
TípusjelölésEV250B 12
Több módszer2/2
Tömítés anyagaEPDM
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.631 Kilogramm
Nettó súly0.577 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.88 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423192243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm