Mágnesszelep, EV310B, Funkció: NO, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM
032U4926
Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 3/2
032U4926
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Nyitott |
| Alkatrészprogram neve | EV310B |
| Becsült nyitási idő, víz [ms] | 20 ms |
| Becsült zárási idő, víz [ms] | 20 ms |
| Csatlakozás anyaga | Sárgaréz |
| Csatlakozás belső/külső | Belső |
| Csatlakozás típusa | G |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1/8 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Cv érték [gal/min] | 0.090 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Folyadék csoport | 1 |
| Funkció | NO |
| Fúvóka mérete [mm] | 1.50 mm |
| Fúvóka mérethányadosa [in] | 1/16 in |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] | 40 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] | 104 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 100 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -10 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 212 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 14 °F |
| Közegjavaslatok | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Kv érték [m³/h] | 0.080 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | EV310B 1.5B G 18F NO000 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 20.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 290 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] | 30.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 435.0 psig |
| Meghajtó | B |
| Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
| Meghajtómérete | 13.5 mm |
| Meghajtómérete [in] | 0.53 in |
| Mennyiség csomagolási módonként | 16 pc |
| Működés | Direkt működtetésű |
| Normál csatlakozás | ISO 228-1 |
| Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 20.000 bar |
| Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 290.000 psi |
| Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
| SCIP dosszié terméknév | EV310B - solenoid valve |
| Specifikációkulcs | EV310B 1.5B G 18F NO000 |
| Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszelep |
| Terméktartozékok | Mágnesszelep tartozékok |
| Terméktípus | EV310B |
| Típusjelölés | EV310B 1.5 |
| Több módszer | 3/2 |
| Tömítés anyaga | FKM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.34 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.314 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.283 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |