Danfoss logo
EV310B Direct-operated 3/2-way Solenoid valves without coil, 1/8, with manual override unit

Mágnesszelep, EV310B, Funkció: NC, G, 1/8, 0.15 m³/h, FKM

032U4916

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 3/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásNyitott
Alkatrészprogram neveEV310B
Becsült nyitási idő, víz [ms]20 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]20 ms
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/8
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]0.170 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyadék csoport1
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]2.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]5/64 in
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C]40 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]104 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]100 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-10 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]212 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]14 °F
KözegjavaslatokOil,Comp.Air,Vacuum
Kv érték [m³/h]0.150 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionEV310B 2.0B G 18F NC040
Max. Üzemi nyomás [bar]20.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]290 psig
Maximális tesztnyomás [bar]50.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]725.0 psig
MeghajtóB
Meghajtó rendszer [mm]13.5 mm
Meghajtómérete13.5 mm
Meghajtómérete [in]0.53 in
Mennyiség csomagolási módonként16 pc
MűködésDirekt működtetésű
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]16.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.000 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]232.060 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
SCIP dosszié terméknévEV310B - solenoid valve
SpecifikációkulcsEV310B 2B G 18F NC040
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV310B
TípusjelölésEV310B 2
Több módszer3/2
Tömítés anyagaFKM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.34 Kilogramm
Nettó súly0.314 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.283 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423179671
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm