Mágnesszelep, EV225B, Funkció: NC, G, 1, 6 m³/h, PTFE
032U3807
Közegjavaslatok: Gőz, Tanúsítvány: UL; UR; UA, Készüléktest anyaga: DZR sárgaréz, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2
032U3807
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Nyitott |
| Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
| Becsült nyitási idő, víz [ms] | 20 ms |
| Becsült zárási idő, víz [ms] | 20 ms |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csatlakozás anyaga | DZR sárgaréz |
| Csatlakozás belső/külső | Belső |
| Csatlakozás típusa | G |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Cv érték [gal/min] | 6.950 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Folyadék csoport | 1 |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Funkció | NC |
| Fúvóka mérete [mm] | 25.00 mm |
| Fúvóka mérethányadosa [in] | 1 in |
| Height (EF000040) | 75 |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| Készüléktest anyaga | DZR sárgaréz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Környezeti hőmérséklet [°C] | 40 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] | 104 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 185 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -10 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 365 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 14 °F |
| Közegjavaslatok | Gőz |
| Kv érték [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Kvs value (EF022466) | 6.000 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Valve EV225B 25BD G 1T NC000 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. közegviszkozitás [cSt] | 50 cSt |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 10.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 145 psig |
| Max. viscosity (EF025190) | 50 |
| Maximális tesztnyomás [bar] | 15.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 217.5 psig |
| Meghajtó | B |
| Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
| Meghajtómérete | 13.5 mm |
| Meghajtómérete [in] | 0.53 in |
| Megjegyzések a közegtűréshez | Enyhén agresszív közeg |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Min. pressure difference (EF020189) | 0.300 |
| Model (EF000010) | Straight |
| Működés | Szervo-vezérlésű (membrán) |
| Normál csatlakozás | ISO 228-1 |
| Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| SCIP dosszié terméknév | EV225B - solenoid valve |
| Specifikációkulcs | EV225B 25BD G 1T NC000 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | UAULUR |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszelep |
| Terméktípus | EV225B |
| Típusjelölés | EV225B 25 |
| Több módszer | 2/2 |
| Tömítés anyaga | PTFE |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.483 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.45 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.227 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428473101 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |