Danfoss logo
EV225B Solenoid valve G3/4, brass with BQ coil

Mágnesszelep, EV225B, Funkció: NC, G, 3/4, 5 m³/h, PTFE

032U380616

Közegjavaslatok: Gőz, Tanúsítvány: UL; CE; UR; UA, Készüléktest anyaga: DZR sárgaréz, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásNyitott
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Becsült nyitási idő, víz [ms]20 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]20 ms
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.3
Connection voltage (EF003625)24
Csatlakozás anyagaDZR sárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/4
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]5.800 gal/min
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection (EF003701)Other
Elektr. csatl.KésescsatlakozóDIN 43650-A
Elemek tartalmaNo
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Folyadék csoport1
Freeflow (EF020116)FALSE
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]20.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]3/4 in
Height (EF000040)75
Housing material (EF001596)Brass
Készüléktest anyagaDZR sárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C]40 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]104 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]185 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-10 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]365 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]14 °F
KözegjavaslatokGőz
Kv érték [m³/h]5.000 m³/h
Kvs value (EF022466)5.000
Mágnestekercs-opcióRápattintható
Material DescriptionValve EV225B 20BD G 34T NC000 BQ024CS
Tulajdonság
Érték
Material quality (EF001257)Other
Max. közegviszkozitás [cSt]50 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]10.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]145 psig
Max. viscosity (EF025190)50
Maximális tesztnyomás [bar]15.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]217.5 psig
MeghajtóB
Meghajtó rendszer [mm]13.5 mm
Meghajtómérete13.5 mm
Meghajtómérete [in]0.53 in
Megjegyzések a közegtűréshezEnyhén agresszív közeg
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Min. pressure difference (EF020189)0.300
Model (EF000010)Straight
MűködésSzervo-vezérlésű (membrán)
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]10.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.300 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]145.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dosszié terméknévEV225B - solenoid valve
SpecifikációkulcsEV225B 20BD G 34T NC000 BQ024A
Surface protection (EF000139)Other
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TanúsítványCEUAULUR
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]24 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]24 V
Tekercs típusBQ
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz10.0 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz8.0 W
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV225B
TípusjelölésEV225B 20
Több módszer2/2
Tömítés anyagaPTFE
UL minősítésYes
VédettségIP65
Voltage type (EF000187)AC

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.503 Kilogramm
Nettó súly1.464 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.227 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428473194
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm