Danfoss logo
EV225B Solenoid valve, Brass G 1/2 with BQ coil

Mágnesszelep, EV225B, Funkció: NC, G, 1/2, 2.2 m³/h, PTFE

032U380431

Közegjavaslatok: Gőz, Tanúsítvány: UL; CE; UR; UA, Készüléktest anyaga: DZR sárgaréz, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásNyitott
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Becsült nyitási idő, víz [ms]20 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]20 ms
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaDZR sárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/2
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]2.550 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.KésescsatlakozóDIN 43650-A
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyadék csoport1
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]10.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]3/8 in
Készüléktest anyagaDZR sárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C]40 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]104 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]185 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-10 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]365 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]14 °F
KözegjavaslatokGőz
Kv érték [m³/h]2.200 m³/h
Mágnestekercs-opcióRápattintható
Material DescriptionValve EV225B 10BD G 12T NC000 BQ240CS
Max. közegviszkozitás [cSt]50 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]10.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]145 psig
Maximális tesztnyomás [bar]15.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]217.5 psig
MeghajtóB
Meghajtó rendszer [mm]13.5 mm
Meghajtómérete13.5 mm
Meghajtómérete [in]0.53 in
Megjegyzések a közegtűréshezEnyhén agresszív közeg
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
MűködésSzervo-vezérlésű (membrán)
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]10.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.300 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]145.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dosszié terméknévEV225B - solenoid valve
SpecifikációkulcsEV225B 10BD G 12T NC000 BQ240C
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TanúsítványCEUAULUR
Tápfeszültség [V] AC240 V
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]230 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]240 V
Tápfeszültség 60 Hz min. [V]208 V
Tekercs típusBQ
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz10.0 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz9.5 W
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV225B
TípusjelölésEV225B 10
Több módszer2/2
Tömítés anyagaPTFE
UL minősítésYes
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.767 Kilogramm
Nettó súly0.69 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.88 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428472296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm