Danfoss logo
EV212B Solenoid valve - 1.5 SS G18F

Mágnesszelep, EV212B, Funkció: NC, G, 3/8, 0.38 m³/h, FKM

032U3754

Közegjavaslatok: Technical & Soft Water, Tanúsítvány: DNVGL-CG-0339, Készüléktest anyaga: Rozsdamentes acél, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásNyitott
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaRozsdamentes acél
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/8
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]0.442 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]4.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]5/32 in
Készüléktest anyagaRozsdamentes acél
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]122 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]50 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]0 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]122 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]32 °F
KözegjavaslatokTechnical & Soft Water
Kv érték [m³/h]0.380 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionValve EV212B 4SS G 38F NC000
Max. Üzemi nyomás [bar]12.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]174 psig
Maximális tesztnyomás [bar]18.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]261.0 psig
MeghajtóB
Meghajtó rendszer [mm]13.5 mm
Meghajtómérete13.5 mm
Meghajtómérete [in]0.53 in
Megjegyzés a max. üzemi nyomáshoz35,0
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
MűködésDirekt működtetésű
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]12.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.000 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]174.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsEV212B 4.0SS G 38F NC000
TanúsítványDNVGL-CG-0339
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktípusEV212B
TípusjelölésEV212B 3
Több módszer2/2
Tömítés anyagaFKM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.351 Kilogramm
Nettó súly0.335 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.253 Liter
EAN/UPC5702428543576