Mágnesszelep, EV210B, Funkció: NC, G, 1/2, 0.8 m³/h, FKM
032U3707
Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Rozsdamentes acél, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2
032U3707
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Zárt és Drén |
| Alkatrészprogram neve | EV210B |
| Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| Becsült nyitási idő, víz [ms] | 20 ms |
| Becsült zárási idő, víz [ms] | 30 ms |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csatlakozás anyaga | Rozsdamentes acél |
| Csatlakozás belső/külső | Belső |
| Csatlakozás típusa | G |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1/2 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Cv érték [gal/min] | 0.920 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Folyadék csoport | 1 |
| Funkció | NC |
| Fúvóka mérete [mm] | 8.00 mm |
| Fúvóka mérethányadosa [in] | 5/16 in |
| Készüléktest anyaga | Rozsdamentes acél |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Környezeti hőmérséklet [°C] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] | 122 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 90 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | 0 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 194 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 32 °F |
| Közegjavaslatok | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kv érték [m³/h] | 0.800 m³/h |
| Material Description | Valve EV210B 8SS G 12F NC000 |
| Max. közegviszkozitás [cSt] | 50 cSt |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 3.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 44 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] | 16.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 232.0 psig |
| Meghajtó | B |
| Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
| Meghajtómérete | 13.5 mm |
| Meghajtómérete [in] | 0.53 in |
| Megjegyzések a közegtűréshez | Agresszív közeg |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Működés | Direkt működtetésű |
| Normál csatlakozás | ISO 228-1 |
| Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 3.000 bar |
| Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 44.000 psi |
| Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
| SCIP dosszié terméknév | EV210B brass NC - solenoid valve |
| Specifikációkulcs | EV210B 8SS G 12F NC000 |
| Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszelep |
| Terméktartozékok | Mágnesszelep tartozékok |
| Terméktípus | EV210B |
| Típusjelölés | EV210B 8 |
| Több módszer | 2/2 |
| Tömítés anyaga | FKM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.329 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.31 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.253 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428877411 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |