Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Mágnesszelep, EV210B, Funkció: NO, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM

032U3640

Közegjavaslatok: Water & Brine, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásZárt és Drén
Alkatrészprogram neveEV210B
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Becsült nyitási idő, víz [ms]20 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]20 ms
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/4
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]0.640 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyadék csoport1
FunkcióNO
Fúvóka mérete [mm]4.50 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]3/16 in
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C]80 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]176 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-30 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]248 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
KözegjavaslatokWater & Brine
Tulajdonság
Érték
Kv érték [m³/h]0.550 m³/h
Material DescriptionEV210B 4.5B G 14E NO000
Max. közegviszkozitás [cSt]50 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]35.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]507 psig
Maximális tesztnyomás [bar]52.5 bar
Maximális tesztnyomás [psig]761.4 psig
MeghajtóB
Meghajtó rendszer [mm]13.5 mm
Meghajtómérete13.5 mm
Meghajtómérete [in]0.53 in
Megjegyzések a közegtűréshezSemleges közeg140 °C/3.6 bar low press steam
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
MűködésDirekt működtetésű
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]2.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.000 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]29.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számeb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5
SCIP dosszié terméknévEV210B brass NO - solenoid valve
SpecifikációkulcsEV210B 4.5 G 14E NO000
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV210B
TípusjelölésEV210B 4.5
Több módszer2/2
Tömítés anyagaEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.218 Kilogramm
Nettó súly0.199 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.253 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423179510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm