Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Mágnesszelep, EV210B, Funkció: NO, G, 1/4, 0.15 m³/h, EPDM

032U3636

Közegjavaslatok: Water & Brine, Tanúsítvány: DNVGL-CG-0339; GL; UA, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásZárt és Drén
Alkatrészprogram neveEV210B
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Becsült nyitási idő, víz [ms]20 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]20 ms
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/4
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]0.170 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Folyadék csoport1
Freeflow (EF020116)FALSE
FunkcióNO
Fúvóka mérete [mm]2.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]5/64 in
Height (EF000040)96
Housing material (EF001596)Brass
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C]80 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]176 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-30 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]248 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
KözegjavaslatokWater & Brine
Kv érték [m³/h]0.150 m³/h
Tulajdonság
Érték
Kvs value (EF022466)0.150
Material DescriptionValve EV210B 2B G 14E NO000
Material quality (EF001257)Other
Max. közegviszkozitás [cSt]50 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]35.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]508 psig
Max. viscosity (EF025190)50
Maximális tesztnyomás [bar]52.5 bar
Maximális tesztnyomás [psig]761.0 psig
MeghajtóB
Meghajtó rendszer [mm]13.5 mm
Meghajtómérete13.5 mm
Meghajtómérete [in]0.53 in
Megjegyzések a közegtűréshezSemleges közeg140 °C/3.6 bar low press steam
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
MűködésDirekt működtetésű
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]12.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.000 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]174.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számeb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5
SCIP dosszié terméknévEV210B brass NO - solenoid valve
SpecifikációkulcsEV210B 2B G 14E NO000
Surface protection (EF000139)Other
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TanúsítványDNVGL-CG-0339GLUA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV210B
TípusjelölésEV210B 2
Több módszer2/2
Tömítés anyagaEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.17 Kilogramm
Nettó súly0.157 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.253 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423179473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm