Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

Mágnesszelep, EV210B, Funkció: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, FKM

032U3603

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Tanúsítvány: DNVGL-CG-0339; UA, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásZárt és Drén
Alkatrészprogram neveEV210B
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Becsült nyitási idő, víz [ms]20 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]20 ms
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/4
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]0.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyadék csoport1
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]6.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]1/4 in
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C]80 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]176 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]100 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-10 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]212 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]14 °F
KözegjavaslatokOil,Comp.Air,Vacuum
Kv érték [m³/h]0.700 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionValve EV210B 6B G 14F NC000
Max. közegviszkozitás [cSt]50 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]6.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]87 psig
Maximális tesztnyomás [bar]16.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]232.0 psig
MeghajtóB
Meghajtó rendszer [mm]13.5 mm
Meghajtómérete13.5 mm
Meghajtómérete [in]0.53 in
Megjegyzések a közegtűréshezSemleges közeg
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
MűködésDirekt működtetésű
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]6.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.000 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]87.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dosszié terméknévEV210B brass NC - solenoid valve
SpecifikációkulcsEV210B 6B G 14F NC000
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TanúsítványDNVGL-CG-0339UA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV210B
TípusjelölésEV210B 6
Több módszer2/2
Tömítés anyagaFKM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.326 Kilogramm
Nettó súly0.32 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.253 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423179220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm