Danfoss logo
EV210B Complete solenoid valve NC G 1/4 BB024AS

Mágnesszelep, EV210B, Funkció: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U147016

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Tanúsítvány: DNVGL-CG-0339; CE; UA, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 2/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásZárt és Drén
Alkatrészprogram neveEV210B
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Becsült nyitási idő, víz [ms]20 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]20 ms
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/4
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.KésescsatlakozóDIN 43650-A
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyadék csoport1
Frekvencia [Hz]50 Hz
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]3.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]1/8 in
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C]80 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]176 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]100 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-10 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]212 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]14 °F
KözegjavaslatokOil,Comp.Air,Vacuum
Kv érték [m³/h]0.300 m³/h
Mágnestekercs-opcióRápattintható
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionValve EV210B 3B G 14F NC000 BB024AS
Max. közegviszkozitás [cSt]50 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]20.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]290 psig
Maximális tesztnyomás [bar]30.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]435.0 psig
MeghajtóB
Meghajtó rendszer [mm]13.5 mm
Meghajtómérete13.5 mm
Meghajtómérete [in]0.53 in
Megjegyzések a közegtűréshezSemleges közeg
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
MűködésDirekt működtetésű
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]20.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.000 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]290.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dosszié terméknévEV210B brass NC - solenoid valve
SpecifikációkulcsEV210B 3B G 14F NC000 BB024AS
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TanúsítványCEDNVGL-CG-0339UA
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]24 V
Tekercs típusBB
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz11.0 W
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV210B
TípusjelölésEV210B 3
Több módszer2/2
Tömítés anyagaFKM
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.53 Kilogramm
Nettó súly0.476 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.633 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423187027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm