Mágnesszeleptekercs, VPV, 0.6 m, Tápfeszültség [V] AC: 220 - 230, Ipari csomag
061N4095
Készüléktest anyaga: Polimer, Tápfeszültség [V] AC: 220 - 230, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 100
061N4095
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkatrészprogram neve | EV/PV solenoid valves |
| Áramfogyasztás [W] | 8.0 W |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | Kábel |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Kábel színe | Kék |
| Kábelhossz | 23.60 in |
| Kábelhossz [m] | 0.600 m |
| Készüléktest anyaga | Polimer |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Mágnestekercs | Igen |
| Mágnestekercs max. hőmérséklete [°C] | 125 °C |
| Mágnestekercs max. hőmérséklete [°F] | 257 °F |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | VPV Solenoid Coil MOAI523UT1 I/100 |
| Max. környezeti hőmérséklet | 125 °C |
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szervizelhető | Nem |
| Szigetelési osztály | B |
| Tanúsítvány | UL |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 230 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 220 V |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszeleptekercs |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | VPV |
| Típusjelölés | VPV-MOAI523UT1 |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.129 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.124 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.26 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428268783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |