Danfoss logo
VPV, Danfoss Saginomiya solenoid valve

Mágnesszeleptekercs, VPV, 0.6 m, Tápfeszültség [V] AC: 220 - 240, Ipari csomag

061N4023

Készüléktest anyaga: Polimer, Tápfeszültség [V] AC: 220 - 240, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 100

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveEV/PV solenoid valves
Áramfogyasztás [W]7.0 W
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Kábel
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Frekvencia [Hz]50 Hz
Kábel színeKék
Kábelhossz23.60 in
Kábelhossz [m]0.600 m
Készüléktest anyagaPolimer
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
MágnestekercsIgen
Mágnestekercs max. hőmérséklete [°C]125 °C
Tulajdonság
Érték
Mágnestekercs max. hőmérséklete [°F]257 °F
Material DescriptionVPV-MOAJ503B1 Coil
Max. környezeti hőmérséklet125 °C
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzervizelhetőNem
Szigetelési osztályB
TanúsítványCEVDE
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]220 V
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokNem
TerméktípusVPV
TípusjelölésVPV-MOAJ503B1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.129 Kilogramm
Nettó súly0.124 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.154 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428269070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm