Danfoss logo
Solenoid valve, NEV_061N2043, 061N2015, 061N2016

Mágnesszeleptekercs, HPV, 0.6 m, Tápfeszültség [V] AC: 220 - 240, Ipari csomag

061N4138

Készüléktest anyaga: Polimer, Tápfeszültség [V] AC: 220 - 240

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveEV/PV solenoid valves
Áramfogyasztás [W]6.0 W
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Kábel
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50 Hz
Kábel színeKék
Kábelhossz23.60 in
Kábelhossz [m]0.600 m
Készüléktest anyagaPolimer
Kína RoHS-megfelelőségYes
MágnestekercsIgen
Tulajdonság
Érték
Mágnestekercs max. hőmérséklete [°C]125 °C
Mágnestekercs max. hőmérséklete [°F]257 °F
Material DescriptionHPV Coil MOAJ900B1 IP/50
Max. környezeti hőmérséklet80 °C
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőNem
Szigetelési osztály105
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]220 V
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokNem
TerméktípusHPV
TípusjelölésHPV-MOAJ900B1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.12 Kilogramm
Nettó súly0.12 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.333 Liter
EAN/UPC5702424046569