Mágnesszeleptekercs, HPV, 0.3 m, Tápfeszültség [V] AC: 220 - 240, Ipari csomag
061N4121
Készüléktest anyaga: Polimer, Tápfeszültség [V] AC: 220 - 240
061N4121
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkatrészprogram neve | EV/PV solenoid valves |
| Áramfogyasztás [W] | 7.0 W |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | Kábel |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Kábel színe | Fekete |
| Kábelhossz | 11.00 in |
| Kábelhossz [m] | 0.300 m |
| Készüléktest anyaga | Polimer |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Mágnestekercs | Igen |
| Mágnestekercs max. hőmérséklete [°C] | 125 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mágnestekercs max. hőmérséklete [°F] | 257 °F |
| Material Description | HPV Coil MOAJ900B1 IP/100 |
| Max. környezeti hőmérséklet | 80 °C |
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Nem |
| Szigetelési osztály | 105 |
| Tanúsítvány | UL |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 220 V |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszeleptekercs |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | HPV |
| Típusjelölés | HPV-MOAJ900B1 |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.129 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.129 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.16 Liter |
| EAN/UPC | 5702428268554 |