Mágnesszeleptekercs, BV230A, Kábel, 1.5 m, Tápfeszültség [V] AC: 230, Multi-csomag
018Z6128
Elektr. csatl.: Kábel, Tápfeszültség [V] AC: 230, Védettség: IP65
018Z6128
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Áramfogyasztás [W] | 11.0 W |
| ATEX értékesítési szöveg | -40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | Kábel |
| Elektromos csatlakozó | Háromeres kábel |
| Elektromos csatlakozó szabványa | ATEX 94/9/EF ZÓNA 2 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| Kábelhossz | 60.00 in |
| Kábelhossz [m] | 1.500 m |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 120 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mágnestekercs rögzítése | Kézi csavar |
| Material Description | Coil BV230A 230V 50Hz 1.5m cable ATEX |
| Megfelelőség | EN 60079-0EN 60079-7 |
| Meghajtómérete | 13.5 mm |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.] | 100 % RH |
| Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Szervizelhető | Nem |
| Szín | Fekete |
| Tanúsítvány | ATEX – Kat. 3 – Zóna 2LLC CDC TYSK |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Tekercs csatlakozás | Kábel |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszeleptekercs |
| Terméktartozékok | Mágnesszeleptekercs tartozékok |
| Terméktípus | BV230A |
| Típusjelölés | BV230A |
| Védettség | IP65 |
| Vezeték felülete [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.442 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.385 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 1.993 Liter |
| EAN/UPC | 5715162718094 |