Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Mágnesszeleptekercs, BV230B, Kábel, 1 m, Tápfeszültség [V] AC: 230, Multi-csomag

018Z6127

Elektr. csatl.: Kábel, Tápfeszültség [V] AC: 230, Védettség: IP65

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Áramfogyasztás [W]11.0 W
ATEX értékesítési szöveg-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Kábel
Elektromos csatlakozóHáromeres kábel
Elektromos csatlakozó szabványaATEX 94/9/EF ZÓNA 2
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]60 Hz
Kábelhossz40.00 in
Kábelhossz [m]1.000 m
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]120 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseKézi csavar
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionCoil BV230B 230V 60Hz 1m cable ATEX
MegfelelőségEN 60079-0EN 60079-7
Meghajtómérete13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]100 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
SCIP dosszié terméknévSolenoid coils
SzervizelhetőNem
SzínFekete
TanúsítványATEX – Kat. 3 – Zóna 2UA
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tekercs csatlakozásKábel
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBV230B
TípusjelölésBV230B
VédettségIP65
Vezeték felülete [mm2]3 x 0.75 mm2

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.406 Kilogramm
Nettó súly0.31 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.897 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428844284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm