Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Mágnesszeleptekercs, BV024B, Kábel, 1 m, Tápfeszültség [V] AC: 24, Multi-csomag

018Z6125

Elektr. csatl.: Kábel, Tápfeszültség [V] AC: 24, Frekvencia [Hz]: 60 Hz, Védettség: IP65, Csomagolási formátum: Multi-csomag
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: BV, BV, BV

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramfogyasztás [W]11.0 W
ATEX értékesítési szöveg-40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Kábel
Elektromos csatlakozóHáromeres kábel
Elektromos csatlakozó szabványaATEX 94/9/EF ZÓNA 2
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]60 Hz
Kábelhossz40.00 in
Kábelhossz [m]1.000 m
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]120 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseKézi csavar
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionCoil BV024B 24V 60Hz 1m cable ATEX
MegfelelőségEN 60079-0EN 60079-15
Meghajtómérete13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]100 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
SzervizelhetőNem
SzínFekete
TanúsítványATEX – Kat. 3 – Zóna 2LLC CDC TYSK
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tekercs csatlakozásKábel
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBV024B
TípusjelölésBV024B
VédettségIP65
Vezeték felülete [mm2]3 x 0.75 mm2

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.389 Kilogramm
Nettó súly0.35 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.878 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428844277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm