Danfoss logo
BN High performance coil

Mágnesszeleptekercs, BH230CS, Kapocsdoboz, Tápfeszültség [V] AC: 230, Multi-csomag

018F7301

Elektr. csatl.: Kapocsdoboz, Tápfeszültség [V] AC: 230, Védettség: IP67

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkatrészprogram neveEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV250BEV251B
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Kapocsdoboz
Elektromos csatlakozás méretePg 13.5
Elektromos csatlakozóCsavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozó megjegyzésekEgyenirányítóval
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]120 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseRápattintható
Material DescriptionCOIL230V 50/60HZ 20W WITH BOX RETIFIED
Meghajtómérete13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Pótalkatrész száma018F7301
Tulajdonság
Érték
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]100 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
SCIP dosszié terméknévSolenoid coils
SzervizelhetőNem
SzínKék
TanúsítványCEEACUA
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]230 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]230 V
Tápfeszültség-tolerancia [%] [max.]10 % RH
Tápfeszültség-tolerancia [%] [min.]-10 % RH
Tekercs csatlakozásCsatlakozódoboz egyenirányítóval
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz22.0 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz22.0 W
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA]24.0 VA
Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA]24.0 VA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBH230CS
TípusjelölésBH230CS
További információkPáramentes
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.684 Kilogramm
Nettó súly0.64 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.854 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423182435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm