Danfoss logo
High performance coil

Mágnesszeleptekercs, BC024D, DIN dugasz, null: 24, Ipari csomag

042N8546

Elektr. csatl.: DIN dugasz, null: 24, Védettség: IP00

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozás mérete6.3 mm x 0.8 mm
Elektromos csatlakozó3 db csúszósaru csatlakozó
Elektromos csatlakozó szabványaEN175301-803
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]104 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseAnya és pattintós rögzítő
Material DescriptionCoil BC024D 24V DC I-50
Tulajdonság
Érték
Meghajtómérete13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
Rel. Nedvességtartalom kondíciókNem kondenzálódó
Supply voltage [V] DC24.00 V
SzervizelhetőNem
SzínKék
Tekercs csatlakozásDIN dugasz
Teljesítményfelvétel [W] DC16.0 W
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBC024D
TípusjelölésBC024D
VédettségIP00

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.18 Kilogram
Nettó súly0.17 Kilogram
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.24 Liter
EAN/UPC5702423046546