Danfoss logo
BA high performance coil

Mágnesszeleptekercs, BC230C, DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 220 - 230, Multi-csomag

042N7518

Elektr. csatl.: DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 220 - 230, Védettség: IP00

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozás mérete6.3 mm x 0.8 mm
Elektromos csatlakozó3 db csúszósaru csatlakozó
Elektromos csatlakozó szabványaEN175301-803
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]104 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material Description220/230V50/60HZ11W DIN SPADE + PACK EVRF
Meghajtómérete13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként45 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tulajdonság
Érték
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
Rel. Nedvességtartalom kondíciókNem kondenzálódó
SCIP dosszié terméknév042N7518
SzervizelhetőNem
SzínKék
Tápfeszültség [V] AC [max.]230 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]220 V
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]230 V
Tápfeszültség 50 Hz min. [V]220 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]230 V
Tápfeszültség 60 Hz min. [V]220 V
Tekercs csatlakozásDIN dugasz
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz12.0 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz9.5 W
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA]25.0 VA
Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA]19.0 VA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBC230C
TípusjelölésBC230C
VédettségIP00

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.176 Kilogramm
Nettó súly0.163 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.12 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422030782
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm