Danfoss logo
BA high performance coil

Mágnesszeleptekercs, BC110C, DIN dugasz, Multi-csomag

042N7517

Elektr. csatl.: DIN dugasz, Védettség: IP00

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozás mérete6.3 mm x 0.8 mm
Elektromos csatlakozó3 db csúszósaru csatlakozó
Elektromos csatlakozó szabványaEN175301-803
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]104 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionCOIL110V50/60HZ11W DIN SPADE + PACK EVRF
Meghajtómérete13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként45 pc
Tulajdonság
Érték
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
Rel. Nedvességtartalom kondíciókNem kondenzálódó
SzervizelhetőNem
SzínKék
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]110 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]110 V
Tekercs csatlakozásDIN dugasz
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz11.0 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz9.0 W
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA]23.0 VA
Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA]18.0 VA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBC110C
TípusjelölésBC110C
VédettségIP00

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.182 Kilogramm
Nettó súly0.169 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.12 Liter
EAN/UPC5702422028574